Funktsioonimoodul, ICM 65-A, Teras

027H6180

Kv väärtus [m³/h]: 35, Tootele kasutamiseks: ICV 65 body; ICV 65

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.136 Kilogram
Netokaal 6.745 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428231671

 

Avamis-/sulgemisaeg [s] 13 s
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 40.6 gal/min
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Kaubamärk ICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 35 m³/h
Käsijuhtimise valik ICAD-i seadistuse kaudu
Mitmefunktsioonilise tööriista kaudu
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Osad on komplektis Poldid/rõngastihend
Pesa/rõngastihend
Osade programmi nimi ICM
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Toote kirjeldus Funktsioonimoodul
Toote nimetus Funktsioonimoodul
Tootekommentaaridele kasutamiseks Ülemise koostuga
Tootele kasutamiseks ICV 65
ICV 65 body
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Täiturmootori süsteem ICAD mootor, magnetsidur
Tüüp ICM 65-A
Ventiili talitlus Mootorjuhtimisega
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 65 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality