Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 199 toodet
Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, 25 mm, Põkk-keevitus
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras
Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, 22 mm, Jootmine
Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: EN 1254-1, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 22, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras
Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, 28 mm, Jootmine
Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: EN 1254-1, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 28, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras
Eeljuhtimisega servoventiil, ICS1 25-5, Jootmine
Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Ühendusstandard: ASME B 16.22, Kv väärtus [m³/h]: 1.7, Ühenduse materjal: Teras