Näita rohkem
ICF 15/20 EVRAT

Kuvab 3 toodet

027L4517

Ventiilijaam, ICF 15 EVRAT, 15 mm

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Äärik, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 42, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 105

027L4518

Ventiilijaam, ICF 20 EVRAT, 20 mm

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Äärik, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 42, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 105

027L4519

Ventiilijaam, ICF 20 EVRAT, 20 mm

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Äärik, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 42, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 105