Mootorjuhtimisega ventiilid

Kuvab 84 toodet

027H1020

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-A, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.6

027H1021

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-B, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 2.4

027H1022

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-C, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 4.6

027H1025

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-C, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 4.6

027H1030

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-A, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 20, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.6

027H1031

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-B, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 20, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 2.4

027H1032

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-C, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 20, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 20, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 4.6

027H1045

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-A, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 22, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 22, Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Väljavooluava ühenduse tüüp: Jootmine, Kv väärtus [m³/h]: 0.6

027H1046

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-B, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 22, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 22, Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Väljavooluava ühenduse tüüp: Jootmine, Kv väärtus [m³/h]: 2.4

027H1047

Mootorjuhtimisega ventiil, ICM 20-C, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 22, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 22, Sisendi ühenduse tüüp: Jootmine, Väljavooluava ühenduse tüüp: Jootmine, Kv väärtus [m³/h]: 4.6

Kuva: