Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Danfoss SGP is a series of sight glasses for high pressure applications. SGP is available in versions optimized for refrigerants with mineral oil e.g. HCFC, and in versions optimized for non-flammable HFC refrigerants.SGP for food retail refrigeration is available with flare, solder and socket connections, and with and without moisture indicators.
Kuvab 92 toodet
SGI 10s, Vaateklaas, Joodis, ODF, 10 mm, Joodis, ODF, 10.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00
SGI 16s, Vaateklaas, Joodis, ODF, 16 mm, Joodis, ODF, 16.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00
SGN 12s, Vaateklaas, Joodis, ODF, Joodis, ODF
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF
SGN 10, Vaateklaas, Otsmuhv, 10 mm, Otsmuhv, 10.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00
SGI 22s, Vaateklaas, Joodis, ODF, 22 mm, Joodis, ODM, 22.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 22, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00
SGN 6s, Vaateklaas, Joodis, ODF, Joodis, ODF
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF
SGN 6, Vaateklaas, Otsmuhv, 6 mm, Otsmuhv, 6.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 6, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00
SGN 10, Vaateklaas, Otsmuhv, 10 mm, Otsmuhv, 10.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00
SGN 12, Vaateklaas, Otsmuhv, 12 mm, Otsmuhv, 12.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00
SGN 16, Vaateklaas, Otsmuhv, 16 mm, Otsmuhv, 16.00 mm
Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00