MPHE C118 / D118/ H118

Näita rohkem
MPHE C118 / D118/ H118

Kuvab 22 toodet

021H2727

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118L-E, Plaatide arv: 70

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

021H2728

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118L-E, Plaatide arv: 80

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

021H2730

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118L-E, Plaatide arv: 100

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

021H2762

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D118-E, Plaatide arv: 50

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Kuva: