Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The EKC 302D is a temperature controller designed for small refrigeration systems, such as refrigeration appliances or cold rooms. It is part of the Danfoss Cooling Solutions product line, specifically within the Electronic Controllers and Services segment. The controller is capable of receiving signals from one or two temperature sensors, which can be placed in various positions relative to the evaporator to optimize control based on the specific application.
Kuvab 2 toodet
Külmutusseadme juhtimine (TXV), EKC 302D
Funktsioon: Komp.,sulatus,ventilaator,alarm,veel f, Kontrolleri tüüp: Külmut. kontroller (temp), Teabeedastuse tüüp: Valikuline MODBUS; MODBUS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
Külmutusseadme juhtimine (TXV), EKC 302D
Funktsioon: Komp.,sulatus,ventilaator,alarm,veel f, Kontrolleri tüüp: Külmut. kontroller (temp), Teabeedastuse tüüp: RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 9