Näita rohkem
AK-XM

Kuvab 11 toodet

080Z0007

I/O-moodul, AK-XM 101A

I/O-moodul, Tüüp: AK-XM 101A, Kontrolleri tüüp: Laiendusmoodul, Analoogsisendid (AI) [pc]: 8, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

080Z0008

I/O-moodul, AK-XM 102A

I/O-moodul, Tüüp: AK-XM 102A, Kontrolleri tüüp: Laiendusmoodul, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

080Z0010

I/O-moodul, AK-XM 205A

Funktsioon: Analoogsisendid, digitaalväljundid, Teabeedastuse tüüp: AK2 LOCAL BUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080Z0011

I/O-moodul, AK-XM 204A

Funktsioon: Digitaalväljundid, Teabeedastuse tüüp: AK2 LOCAL BUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080Z0013

I/O-moodul, AK-XM 102B

Funktsioon: Digitaalsisendid, Teabeedastuse tüüp: AK2 LOCAL BUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

080Z0017

I/O-moodul, AK-XM 205B

Funktsioon: Analoogsisendid, digitaalväljundid, Teabeedastuse tüüp: AK2 LOCAL BUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080Z0018

I/O-moodul, AK-XM 204B

Funktsioon: Digitaalväljundid, Teabeedastuse tüüp: AK2 LOCAL BUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080Z0020

I/O-moodul, AK-XM 107A

Funktsioon: Digitaalsisendid, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

080Z0022

I/O-moodul, AK-XM 208B

Funktsioon: Ventiiliväljundid (4x), Toitepinge [V] AC: 24, Kontrolleri tüüp: Laiendusmoodul, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080Z0023

I/O-moodul, AK-XM 208C

Funktsioon: 8AI, 4 samm-mootori väljundit, Kontrolleri tüüp: Laiendusmoodul, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Kuva: