Se muestra(n) 9 producto(s)

148F3005

Válvula de 3 vías, DSV 1, Conexión soldada

Tipo conex. entrada: Conexión soldada, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4

148F3006

Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero

Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4

148F3007

Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero

Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4

148F3008

Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero

Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4

148F3009

Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero

Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1

148F3010

Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero

Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 1

148F3011

Válvula de 3 vías, DSV 2, Soldar acero

Tipo conex. entrada: Soldar acero, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32, Tamaño de conexión de salida [in]: 1 1/4

148F3054

Válvula de 3 vías, DSV 10, Boquillas para soldar ND15

Tipo conex. entrada: Boquillas para soldar ND15, Tipo conex. salida: G, Tamaño de conexión de salida [in]: 3/4

148F3055

Válvula de 3 vías, DSV 10, NPT 3/4

Tipo conex. entrada: NPT 3/4, Tipo conex. salida: NPT 1/2, Tamaño de conexión de salida [in]: 1/2

Ver: