Scroll compressor, HRP047T2LP6

121L1126

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 34.01 Kilogram
Netokaal 30.95 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424066123

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HRP047T2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family HRP
Fitting standard ODF
Gaasiühtlustus Puudub
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting Puudub
Heakskiit CE
UL
UKCA
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 275 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 7/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Joonise number 0XC6301B-3
Kogukõrgus [mm] 439 mm
Kompressori toitepinge [V] 200-220/3/50 208-230/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 64.07 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 3.63 kg
Külmutusagensid R407C
Laius [mm] 239 mm
LRA 110 A
Läbimõõt [mm] 165 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number HRP047T2LP6
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Mähise takistus 1–2 [oomi] 0.98
Mähise takistus 1–3 [oomi] 0.73
Mähise takistus 2–3 [oomi] 0.98
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 220 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 200 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 208 V
Oil equalization Puudub
Oil type PVE
Pakendi formaat Üksikpakend
Pikkus [mm] 239 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 242 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 253 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 180 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 187 V
Power connections Lameklemm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
RLA 16 A
Sagedus [Hz] 50/60
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Scroll compressor HRP
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp HRP047
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 68 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 405 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 1.33 L
Õli võrdlus 320HV
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality