PEX torud, 16 mm, 600.00 m, 6 bar
PEX torud, 16 mm, 600.00 m, 6 bar

088X0953

PEX-A torud 16 x 2 mm, 600 m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.09 kg
Netokaal 0.09 kg
EAN 5702425135682

 

Kirjeldus PEX-A torud 16 x 2 mm, 600 m
Materjal PEX-A
Pikkus [m] 600 m
Seina paksus [mm] 2 mm
Tooterühm FH torud
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tüüp PEX torud
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality