
PEX torud, 16 mm, 240.00 m, 6 bar
088X0952
PEX-A torud 16 x 2 mm, 240 m
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
PEX-A torud 16 x 2 mm, 240 m
Brutokaal | 0.09 kg |
Netokaal | 0.09 kg |
EAN | 5702425135675 |
Brutokaal | 0.09 kg |
Netokaal | 0.09 kg |
EAN | 5702425135675 |
Kirjeldus | PEX-A torud 16 x 2 mm, 240 m |
Materjal | PEX-A |
Pikkus [m] | 240 m |
Seina paksus [mm] | 2 mm |
Tooterühm | FH torud |
Toru läbimõõt [mm] | 16 mm |
Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
Tüüp | PEX torud |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Kirjeldus | PEX-A torud 16 x 2 mm, 240 m |
Materjal | PEX-A |
Pikkus [m] | 240 m |
Seina paksus [mm] | 2 mm |
Tooterühm | FH torud |
Toru läbimõõt [mm] | 16 mm |
Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
Tüüp | PEX torud |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |