Süvistatud, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 595.00 mm
088X0901
FH-FCB, kollektorkapp süvisesse
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
FH-FCB, kollektorkapp süvisesse
Brutokaal | 8.7 kg |
Netokaal | 8.6 kg |
EAN | 5702425130052 |
Brutokaal | 8.7 kg |
Netokaal | 8.6 kg |
EAN | 5702425130052 |
Kirjeldus | FH-FCB, kollektorkapp süvisesse |
Laius [mm] | 595 mm |
Materjal | Tsingiga pinnatud teras |
Reguleeritav kõrgusevahemik [mm] [Max] | 750 mm |
Reguleeritav kõrgusevahemik [mm] [Min] | 650 mm |
Sügavusvahemik [mm] [Max] | 170 mm |
Sügavusvahemik [mm] [Min] | 110 mm |
Tooterühm | FH kapid |
Tüüp | Süvistatud |
Kirjeldus | FH-FCB, kollektorkapp süvisesse |
Laius [mm] | 595 mm |
Materjal | Tsingiga pinnatud teras |
Reguleeritav kõrgusevahemik [mm] [Max] | 750 mm |
Reguleeritav kõrgusevahemik [mm] [Min] | 650 mm |
Sügavusvahemik [mm] [Max] | 170 mm |
Sügavusvahemik [mm] [Min] | 110 mm |
Tooterühm | FH kapid |
Tüüp | Süvistatud |