Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 850.00 mm
Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 850.00 mm

088X0907

FH-SCC, kollektorkapp seinale

Toote üksikasjad

Brutokaal 10.8 kg
Netokaal 10.7 kg
EAN 5702425129995

 

Kirjeldus FH-SCC, kollektorkapp seinale
Kõrgus [mm] 650 mm
Laius [mm] 850 mm
Materjal Tsingiga pinnatud teras
Sügavus [mm] 119 mm
Tooterühm FH kapid
Tüüp Pinnapealne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused