Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 700.00 mm
Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 700.00 mm

088X0906

FH-SCB, kollektorkapp seinale

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.7 kg
Netokaal 9.34 kg
EAN 5702425130007

 

Kirjeldus FH-SCB, kollektorkapp seinale
Kõrgus [mm] 650 mm
Laius [mm] 700 mm
Materjal Tsingiga pinnatud teras
Sügavus [mm] 119 mm
Tooterühm FH kapid
Tüüp Pinnapealne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused