Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 450.00 mm
Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 450.00 mm

088X0905

FH-SCA, kollektorkapp seinale

Toote üksikasjad

Brutokaal 7 kg
Netokaal 6.6 kg
EAN 5702425130014

 

Kirjeldus FH-SCA, kollektorkapp seinale
Kõrgus [mm] 650 mm
Laius [mm] 450 mm
Materjal Tsingiga pinnatud teras
Sügavus [mm] 119 mm
Tooterühm FH kapid
Tüüp Pinnapealne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused