Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 1000.00 mm
Pinnapealne, FH kapid, Tsingiga pinnatud teras, 1000.00 mm

088X0908

FH-SCD, kollektorkapp seinale

Toote üksikasjad

Brutokaal 14.3 kg
Netokaal 14.16 kg
EAN 5702425129988

 

Kirjeldus FH-SCD, kollektorkapp seinale
Kõrgus [mm] 650 mm
Laius [mm] 1000 mm
Materjal Tsingiga pinnatud teras
Sügavus [mm] 119 mm
Tooterühm FH kapid
Tüüp Pinnapealne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused