Avatavad soojusvahetid, XGM050L, Plaatide arv: 20, 16 bar, G 2
Avatavad soojusvahetid, XGM050L, Plaatide arv: 20, 16 bar, G 2

079B0088

XGM050L-1-20 PN16 G2

Toote üksikasjad

Brutokaal 127 kg
Netokaal 76.1 kg
EAN 5710104520599

 

Astmete arv 1
Heakskiidu tüüp PED
Kanali maht tüki kohta, primaarpool [l] 0.395 L
Kirjeldus XGM050L-1-20 PN16 G2
Plaadi paksus [mm] 0.4 mm
Plaadi tüüp L
Plaadimaterjal 1.4404
Plaatide arv 20
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 165 mm
Pordiava läbimõõt [mm] 60 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 576 mm
Raami tüüp PN16
Ringlusühenduse tüüp Keere
Tihendi kinnitus Clip-on
Tihendi materjal EPDM
Tooterühm Avatavad soojusvahetid
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Töötemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tüüp XGM050L
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] 102 mm
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] 102 mm
Värvikood RAL7016
Ühendus, primaarpool G 2
Ühendus, sekundaarpool G 2
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 73 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 73 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused