Avatavad soojusvahetid, XGM032H, Plaatide arv: 80, 16 bar, G11/4
004H7084
XGM032H-1-80
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
XGM032H-1-80
Brutokaal | 56.95 kg |
Netokaal | 56.95 kg |
EAN | 5702425088049 |
Brutokaal | 56.95 kg |
Netokaal | 56.95 kg |
EAN | 5702425088049 |
Astmete arv | 1 |
Heakskiidu tüüp | PED |
Kanali maht tüki kohta, primaarpool [l] | 0.1 L |
Kirjeldus | XGM032H-1-80 |
Plaadi paksus [mm] | 0.3 mm |
Plaadi tüüp | H |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaatide arv | 80 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 63 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 470 mm |
Raami tüüp | PN16 |
Tihendi kinnitus | Clip-on |
Tihendi materjal | EPDM |
Tooterühm | Avatavad soojusvahetid |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Töötemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tüüp | XGM032H |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] | 180 mm |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] | 180 mm |
Värvikood | RAL7016 |
Ühendus, primaarpool | G11/4 |
Ühendus, sekundaarpool | G11/4 |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 85 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 85 mm |
Ühenduse tüüp | Keere |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |
Astmete arv | 1 |
Heakskiidu tüüp | PED |
Kanali maht tüki kohta, primaarpool [l] | 0.1 L |
Kirjeldus | XGM032H-1-80 |
Plaadi paksus [mm] | 0.3 mm |
Plaadi tüüp | H |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaatide arv | 80 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 63 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 470 mm |
Raami tüüp | PN16 |
Tihendi kinnitus | Clip-on |
Tihendi materjal | EPDM |
Tooterühm | Avatavad soojusvahetid |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Töötemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tüüp | XGM032H |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] | 180 mm |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] | 180 mm |
Värvikood | RAL7016 |
Ühendus, primaarpool | G11/4 |
Ühendus, sekundaarpool | G11/4 |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 85 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 85 mm |
Ühenduse tüüp | Keere |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |