Avatavad soojusvahetid, XG10-1, Plaatide arv: 50, 16 bar, G 1
004B5025
XG10-1-50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
XG10-1-50
Brutokaal | 27.91 kg |
Netokaal | 27.91 kg |
EAN | 5702421901298 |
Brutokaal | 27.91 kg |
Netokaal | 27.91 kg |
EAN | 5702421901298 |
Astmete arv | 1 |
Heakskiidu tüüp | PED |
Kanali maht tüki kohta, primaarpool [l] | 0.05 L |
Kirjeldus | XG10-1-50 |
Plaadi paksus [mm] | 0.5 mm |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaatide arv | 50 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 65 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 235 mm |
Raami tüüp | PN16 |
Tihendi kinnitus | Clip-on |
Tihendi materjal | EPDM |
Tooterühm | Avatavad soojusvahetid |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Töötemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tüüp | XG10-1 |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] | 187.5 mm |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] | 187.5 mm |
Värvikood | RAL 7016 |
Ühendus, primaarpool | G 1 |
Ühendus, sekundaarpool | G 1 |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 77 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 77 mm |
Ühenduse tüüp | Keere |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |
Astmete arv | 1 |
Heakskiidu tüüp | PED |
Kanali maht tüki kohta, primaarpool [l] | 0.05 L |
Kirjeldus | XG10-1-50 |
Plaadi paksus [mm] | 0.5 mm |
Plaadimaterjal | 1.4404 |
Plaatide arv | 50 |
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] | 65 mm |
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] | 235 mm |
Raami tüüp | PN16 |
Tihendi kinnitus | Clip-on |
Tihendi materjal | EPDM |
Tooterühm | Avatavad soojusvahetid |
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] | 16 bar |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Töötemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tüüp | XG10-1 |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] | 187.5 mm |
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] | 187.5 mm |
Värvikood | RAL 7016 |
Ühendus, primaarpool | G 1 |
Ühendus, sekundaarpool | G 1 |
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] | 77 mm |
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] | 77 mm |
Ühenduse tüüp | Keere |
Ühendusstandard | DIN ISO 228/1 |