Avatavad soojusvahetid, XG10-1, Plaatide arv: 10, 16 bar, G 1
Avatavad soojusvahetid, XG10-1, Plaatide arv: 10, 16 bar, G 1

004B5005

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

XG10-1-10

Toote üksikasjad

Brutokaal 18.55 kg
Netokaal 18.55 kg
EAN 5702421901250

 

Astmete arv 1
Heakskiidu tüüp PED
Kanali maht tüki kohta, primaarpool [l] 0.05 L
Kirjeldus XG10-1-10
Plaadi paksus [mm] 0.5 mm
Plaadimaterjal 1.4404
Plaatide arv 10
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 65 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 235 mm
Raami tüüp PN16
Tihendi kinnitus Clip-on
Tihendi materjal EPDM
Tooterühm Avatavad soojusvahetid
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Töötemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tüüp XG10-1
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] 187.5 mm
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] 187.5 mm
Värvikood RAL 7016
Ühendus, primaarpool G 1
Ühendus, sekundaarpool G 1
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 77 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 77 mm
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality