Õlipõleti releed, OBC 80 seeria, Astmete arv: 2, Üksikpakend

057H8702

OBC 82.10 HOOLDUS

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.2 kg
Netokaal 0.19 kg
EAN 5702425123825

 

1- või 2-astmeline 2
Astmete arv 2
Kirjeldus OBC 82.10 HOOLDUS
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Ohutusaeg [s] 10 s
Pakendi formaat Üksikpakend
REACH Candidate List substances >0.1% No
Süüte-eelne aeg [s] 13 s
Süütejärgne aeg [s] 15 s
Toitepinge [V] AC [max] 253 V
Toitepinge [V] AC [min] 195 V
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Õlipõleti releed
Tühjenduseelne aeg [s] 13 s
Tüüp OBC 80 seeria

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality