AB-QM, DN 32, Mõõteniplitega, Väliskeere

003Z8207

AB-QM, DN 32, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.822 Kilogram
Netokaal 1.7 Kilogram
Volume 3.225 Liter
EAN 5715162441565

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM, DN 32, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] 20 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Käik [mm] 4 mm
Käivitusrõhk [kPa] 20 KPa
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 3.6 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
SCIPi kausta nr 54e972d3-3b3b-47b6-b954-706d7127f196
SCIPi kausta tootenimi AB QM DN32
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-QM
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurus DN 32
Versioon AB-QM 4.0
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality