AB-QM, DN 15, Väike vooluhulk, Mõõteniplitega, Väliskeere

003Z8200

AB-QM DN 15 LF, mõõteniplitega, väliskeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.592 Kilogram
Netokaal 0.535 Kilogram
Volume 1.013 Liter
EAN 5714279039207

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 15 LF, mõõteniplitega, väliskeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] 16 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Käik [mm] 4 mm
Käivitusrõhk [kPa] 16 KPa
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 0.2 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
SCIPi kausta nr b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIPi kausta tootenimi AB-QM 10-32 - 4g
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-QM
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurus DN 15
Versioon AB-QM 4.0
Voolu tüüp Väike vooluhulk
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality