AB-QM, DN 15, Mõõteniplitega, Väliskeere

003Z8201

AB-QM DN 15, mõõteniplitega, väliskeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.588 Kilogram
Netokaal 0.524 Kilogram
Volume 1.037 Liter
EAN 5714279038194

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 15, mõõteniplitega, väliskeere, PN25, rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] 600 KPa
Diferentsiaalrõhk [kPa] [Min] 16 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Käik [mm] 4 mm
Käivitusrõhk [kPa] 16 KPa
Mõõteniplid Mõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h] 0.65 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
SCIPi kausta nr c8522cd8-24a3-42c2-8372-9bf3c06ad5e3
SCIPi kausta tootenimi AB-QM DN 15 with TP. Ext.
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Pressure independent balancing and control valves
Täiturmootori ühendus M30 x 1.5
Tüüp AB-QM
Ventiili korpuse materjal DZR messing (CW 602N)
Ventiili suurus DN 15
Versioon AB-QM 4.0
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality