Energiaarvestid, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Küte, 1 A-aku

014U0005

Energiaarvestid elamutele

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.889 Kg
Netokaal 0.7 Kg
Volume 3.24 Liter
EAN 5702425127182

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
Aku kogus 1
Aku tööiga [aastates] 16 yr
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] 0.5 m
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Energiaarvestid elamutele
Dünaamiline ulatus 1:100
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekraani tüüp LCD
Energiaühik kWh (0 kohta pärast koma)
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] 95 °C
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] 5 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integreeritud andmeside No integrated communication
IP protection class IP65
Kaabli isolatsioonimaterjal Halogeenivaba PVC
Kaitseklass, arvesti IP65
Kasutuselevõtu tööriist SonoApp
Kinnitusasutus Sertifikaadi jõustumine
Korpuse värv RAL 9010 valge
Kvs-väärtused [m³/h] 3.87 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Liidesemooduli pesa 1 No interface module
Logisalvestuse intervall [Month] 1 mo
Logisalvestuse kestus [Month] 24 mo
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldamine Tagasivool
Pikkus [mm] 110 mm
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
qss [m³/h] 3.3 m³/h
Rakendus Küte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIPi kausta tootenimi Ultrasonic Pathfinder
Soojuskandja Küttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 95 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 5 °C
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjal Messingandur
Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Max] 105 °C
Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Min] 0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 5.2 mm
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] 1.5 m
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max] 90 K
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min] 3 K
Toitepinge [V] DC 4 V
Toitepinge tüüp 1 A-aku
Tooterühm Energy meters
Täpsusstandard Klass 2, EN1434
Tüüp SonoSafe 10
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga mõõtmise põhimõte Ultraheli
Weight per battery 18 g
Ühenduse suurus G 3/4
Ühenduse tüüp Keere
Ümbritseva keskkonna klass E1 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] 95 %
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality