ECL Comfort 110, Toitepinge [V] AC: 22 - 26, Aegrelee tüüp: Ilma aegreleeta

087B1251

Selle toote tootmine on lõpetatud.
Meil on asendustoode.

ECL Comfort 110 - 24 V AC

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.539 Kg
Netokaal 0.539 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067741

 

3-punkti mootori juhtimisväljundite arv 1
Aegrelee toite varu [h] 12 h
Aegrelee tüüp Ilma aegreleeta
Andmeside ECL siin (mittegalvaaniliselt isoleeritud)
Andurikaabli pikkus [mm] 125 mm
Andurisisendite arv 4 tükki
Description ECL Comfort 110 - 24 V AC
Digitaalsisendite arv 1
Ekraani tüüp LCD kohandatud kujundus
Energiatarve [W] 3 W
Heakskiidetud standard Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC
Müratase: EN 61000-6-3:2007
Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007
LVD direktiiv 2006/95/EC
Heakskiit CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kasutaja sisendi tüüp Ekraan
Süstenupud
Korpuse kaitseaste IP41
Küttekontuuri küttegraafiku seadistus Kalle
Küttekontuuride arv 1
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Pumpade arv 1
Rakenduse allikas Plaadil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Releeväljundi induktiivkoormus [A] 2 A
Releeväljundi oomiline koormus [A] 4 A
Releeväljundi pinge [V] AC 230 V
Releeväljundite arv 1
Sensor cable length [m] 125 m
STV funktsioonid Automaatne häälestamine
Tagasivoolu temperatuuri mõju
STV kontuuride arv 1
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] AC [max] 26 V
Toitepinge [V] AC [min] 22 V
Toitepinge sagedus [Hz] 50 Hz
Tooterühm Electronic controllers
Täiturmootori väljundkoormus [VA] 15 VA
Tüüp ECL Comfort 110
Üldfunktsioonid Tsirkulatsioonipumba treening
Reguleerventiili treening
Väline kaitseseade
Külmakaitse
Peremees - alluv võrk
Mootorikaitse
Kaugjuhtimisseadme ühendus
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] 65 %
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality