Küttematid, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

83030578

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 12

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.388 Kilogram
Netokaal 3.354 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466169414

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformatsioonitugevus [N] 600 N
Description DEVIcomfort 150T 900W 230V 0.5x12m
Elektrijuhi isolatsioon FEP
Element IP Class IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm] 4 mm
Kaabli takistus [Ohm] 58.9
Kaabli tüüp Kahesooneline
Katmispind [m²] 6 m²
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 900 W
Leegiaeglusti Jah
Mati laius [m] 0.5 m
Mati pikkus [m] 12 m
Mati võimsus [W/m²] 150 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Pakendi kõrgus [mm] 590 mm
Pakendi laius [mm] 220 mm
Pakendi sügavus [mm] 220 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
Tarvikute komplekt No
Tihedus [mm] 4 mm
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 2.3 m
Toitejuhtme soonte arv 2
Toitejuhtme suurus [mm²] 1 mm²
Toitejuhtme tüüp DTWB
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote kirjeldus DEVIcomfort™ 150T
Tooterühm Heating Mats
Tõmbetugevus [N] 120 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Tüüp DEVIcomfort™ 150T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101830
UV-kaitsega Ei
Väliskest PVC
Väliskesta värv Punane
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality