Küttekaablid, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 170 m, Toitepinge [V] AC: 230

83902110

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik

Toote üksikasjad

Brutokaal 13.13 Kilogram
Netokaal 12.999 Kilogram
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466187555

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformatsioonitugevus [N] >1500 N
Description DEVIsnow 20T 170m, 3382W 230V
Elektrijuhi isolatsioon XLPE
Element IP Class IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 20
Heakskiit CE
EAC
UkrTEST
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Kaabel trumlil Ei
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm] 7 mm
Kaabli pikkus [m] 170 m
Kaabli takistus [Ohm] 15.6
Kaabli tüüp Kahesooneline
Kaabli võimsus [W/m] 20 W/m
Küttepõhimõte Saritakistuslik
Küttevõimsus [W] 3380 W
Leegiaeglusti Jah
Lõigatav Ei
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min] 50 mm
Pakendi kõrgus [mm] 207 mm
Pakendi laius [mm] 386 mm
Pakendi sügavus [mm] 386 mm
Pliivaba Jah
Rakendus Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 2.3 m
Toitejuhtme soonte arv 3
Toitejuhtme suurus [mm²] 2.5 mm²
Toitejuhtme tüüp DTCL
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Heating Cables
Tooteversioon Ready-made
Täitematerjal PEX
Tõmbetugevus [N] 450 N
Töötemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Tüüp DEVIsnow™ 20T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 26121601
UV-kaitsega Jah
Väliskest PVC
Väliskesta värv Must
Warranty type 20-year full service warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality