Sulge-kuulventiil, GBCH 12s

009L7417

Selle toote tootmine on lõpetatud.

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.306 Kilogram
Netokaal 0.246 Kilogram
Volume 0.81 Liter
EAN 5702428515368

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 14.88 gal/min
EN13463-3 süüteallika hind. Jah
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit CE
UKCA
Hooldatav BM/GBC ventiili varuosad
Juurdepääsuport Ei
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 12.87 m³/h
Külmutusagensid R744
Pakendi formaat Multipakend
Paneeli paigaldusasend M4 × 0.7 (2 PC)
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis kahesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Seadmed Cap w. wire seal
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 1/2 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Sulge-kuulventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud BM/GBC ventiili lisavarustus
Tüüp GBCH 12s
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality