Rõhu reguleerimisega veeklapp

Kuvab 33 toodet

003F1232

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1 1/4, Kv väärtus [m³/h]: 11.000, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4.00 - 17.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003F1240

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1 1/2, Kv väärtus [m³/h]: 11.000, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4.00 - 17.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N1100

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 3/8, Kv väärtus [m³/h]: 1.400, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 3.50 - 16.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N1105

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 3/8, Kv väärtus [m³/h]: 1.400, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4.00 - 23.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N1410

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 3/8, Kv väärtus [m³/h]: 1.400, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 15.00 - 29.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N2100

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1/2, Kv väärtus [m³/h]: 1.900, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 3.50 - 16.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N2101

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1/2, Kv väärtus [m³/h]: 1.900, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 3.50 - 16.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N2104

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1/2, Kv väärtus [m³/h]: 1.900, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4.00 - 23.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N2105

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 1/2, Kv väärtus [m³/h]: 1.900, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 4.00 - 23.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): SAE otsmuhv

003N2116

Rõhu juhtimisega veeventiil, WVFX 20, 3.50 bar - 16.00 bar, 3.400 m³/h

Ühenduse tüüp: G, Ühenduse suurus [in]: 3/4, Kv väärtus [m³/h]: 3.400, Avamiskonfiguratsioon: Avaneb kond. rõhu suurenemisel, Juhtrõhu vahemik [bar]: 3.50 - 16.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): Joodis, ODF

Kuva: