Paisumisventiili ava, ORF, R407A; R134a/R513A; R407F; R23; R455A; R407C; R236fa; R452A; R454C; R404A/R507A; R1234yf; R448A; R22/R407C; R449A

068-2002

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.018 Kilogram
Netokaal 0.01 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN 5702422103943

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Ehitus Ainult SAE otsmuhv
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Külmutusagensid R134a/R513A
R22/R407C
R23
R236fa
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R1234yf
R454C
R455A
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI] tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Nimivõimsus R134a, vahemik N [kW] 0.68 kW
Nimivõimsus R134a, vahemik N [TR] 0.19 TR
Nimivõimsus R22, vahemik B [kW] 0.87 kW
Nimivõimsus R22, vahemik B [TR] 0.25 TR
Nimivõimsus R22, vahemik N [kW] 0.9 kW
Nimivõimsus R22, vahemik N [TR] 0.25 TR
Nimivõimsus R404A, vahemik B [kW] 0.62 kW
Nimivõimsus R404A, vahemik B [TR] 0.18 TR
Nimivõimsus R404A, vahemik N [kW] 0.64 kW
Nimivõimsus R404A, vahemik N [TR] 0.18 TR
Nimivõimsus R407, vahemik N [kW] 0.92 kW
Nimivõimsus R407, vahemik N [TR] 0.26 TR
Nimivõimsus R507, vahemik B [kW] 0.62 kW
Nimivõimsus R507, vahemik B [TR] 0.18 TR
Nimivõimsus R507, vahemik N [kW] 0.64 kW
Nimivõimsus R507, vahemik N [TR] 0.18 TR
Nimivõimsus R513A, vahemik N [kW] 0.58 kW
Nimivõimsus R513A, vahemik N [TR] 0.16 TR
Osade programmi nimi T2/TE2
Pakendi formaat Multipakend
Rated cap. R1234yf, N [kW] 0.49 kW
Rated cap. R1234yf, N [TR] 0.14 TR
Rated cap. R452A, Range N [kW] 0.69 kW
Rated cap. R452A, Range N [TR] 0.2 TR
Rated cap. R454C, Range N [kW] 0.77 kW
Rated cap. R454C, Range N [TR] 0.22 TR
Rated cap. R455A, Range N [kW] 0.86 kW
Rated cap. R455A, Range N [TR] 0.24 TR
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIPi kausta tootenimi T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Toote nimetus Paisumisventiili ava
Tootele kasutamiseks T 2
TE 2
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp ORF
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Vooluava suurus 0x

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality