Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 18 toodet
Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 25, 25.0 mm, Teleskoopkeevitus
Sisendi ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Kv väärtus [m³/h]: 11.500
Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 25, 25.0 mm, Põkk-keevitus
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Kv väärtus [m³/h]: 11.500
Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 25, 25.0 mm, Põkk-keevitus
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25.0, Kv väärtus [m³/h]: 11.500
Eeljuhtimisega servoventiil, ICSH 32, 32.0 mm, Põkk-keevitus
Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühendusstandard: EN 10220, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 32.0, Kv väärtus [m³/h]: 17.000