Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM026AJW09E
Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM026AJW09E

114X7192

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Segmendi kasutus: Keskmine vasturõhk, R404A; R452A; R507A, Kompressori toitepinge [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 74 kg
Netokaal 59 kg
EAN 5702428561082

 

Elektrieeskirjad E
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Heakskiidetud standard CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 59 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 39 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 70 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Kirjeldus OP-MSBM026AJW09E
Kogukõrgus [mm] 690 mm
Kompressori toitepinge [V/Ph/Hz] 400/3/50
Kompressorimudel TAJ4517Z
Kondensaatori tüüp D7
Laius [mm] 1087 mm
MCC 4 A
Mudelinumber OP-MSBM026AJW09E
Pikkus [mm] 464 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 415 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Rakendused MBP
Refrigerant R404A
R452A
R507A
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Kolb-
Tüübinimetus Condensing Units
Tüüp Optyma™ Slim Pack
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp B2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.47 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon W09
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality