Külmutusagensi jaotusseade, 24 tükki, 1 1/8 in, 1/4 in, 10.10 mm
Külmutusagensi jaotusseade, 24 tükki, 1 1/8 in, 1/4 in, 10.10 mm

069G2306

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/8 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in, Avade arv: 24, Suurim töörõhk [bar]: 48.0, Otsiku suurus [mm]: 10.10

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.84 kg
Netokaal 0.84 kg
EAN 5702428246071

 

Avade arv 24 pc
Heakskiit UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 pc
Korpuse suurus 79
Otsiku suurus [mm] 10.1 mm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli] 1 1/8 in
Suurim töörõhk [bar] 48 bar
Suurim töörõhk [psig] 700 psig
Toote kirjeldus Külmutusagensi jaotusseade
Toote nimetus Külmutusagensi jaotusseade
Tootepere nimetus Jaotusseade
Tooterühm Külmutusagensi jaotusseadmed
Tüübinimetus RD79-L10.1-J24
Tüüp RD 79
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality