Süsteemihaldur, AK-SM 850
Süsteemihaldur, AK-SM 850

080Z4001

Kontrolleri tüüp: Süsteemihaldur, Rakendusala: Külmutamislitsents, Teabeedastuse tüüp: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.47 kg
Netokaal 1.78 kg
EAN 5702428816809

 

Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 2 pc
Ekraan, ees Jah
Funktsioon Andmete kogumine, jälgimisseade
Heakskiit C UL US LOENDIS
C-TICK
CE
CMIM
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 pc
Kontrolleri tüüp Süsteemihaldur
Korpuse standard IP IP20
Lisateave w. Display & Keypad
Pakendi formaat Üksikpakend
Rakendusala Külmutamislitsents
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 100 V
Toote keel hiina
tšehhi
taani
hollandi
inglise
prantsuse
saksa
ungari
itaalia
poola
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Süsteemihaldur
Tooterühm Järelevalvelahendused
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp AK-SM 850

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality