Süsteemihaldur, AK-SM 810
080Z4006
Funktsioon: Andmete kogumine, ilma Ekraan, Rakendusala: Külmutamislitsents, Korpuse standard IP: IP20, Kontrolleri tüüp: Süsteemihaldur
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Funktsioon: Andmete kogumine, ilma Ekraan, Rakendusala: Külmutamislitsents, Korpuse standard IP: IP20, Kontrolleri tüüp: Süsteemihaldur
Brutokaal | 1.99 kg |
Netokaal | 1.44 kg |
EAN | 5702428996426 |
Brutokaal | 1.99 kg |
Netokaal | 1.44 kg |
EAN | 5702428996426 |
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 2 pc |
Ekraan, ees | Ei |
Funktsioon | Andmete kogumine, ilma Ekraan |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS C-TICK CE CMIM |
Hooldatav | Ei |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
Kontrolleri tüüp | Süsteemihaldur |
Korpuse standard IP | IP20 |
Lisateave | without Display & Keypad |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Rakendusala | Külmutamislitsents |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
Teabeedastuse tüüp |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 100 V |
Toote keel |
hiina tšehhi taani hollandi inglise prantsuse saksa ungari itaalia poola portugali vene hispaania |
Toote nimetus | Süsteemihaldur |
Tooterühm | Järelevalvelahendused |
Tootetarvikud | Electron. control accessories |
Tüüp | AK-SM 810 |
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 2 pc |
Ekraan, ees | Ei |
Funktsioon | Andmete kogumine, ilma Ekraan |
Heakskiit |
C UL US LOENDIS C-TICK CE CMIM |
Hooldatav | Ei |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
Kontrolleri tüüp | Süsteemihaldur |
Korpuse standard IP | IP20 |
Lisateave | without Display & Keypad |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Rakendusala | Külmutamislitsents |
Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
Teabeedastuse tüüp |
ETHER LON RS485 MODBUS RS485 |
Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 100 V |
Toote keel |
hiina tšehhi taani hollandi inglise prantsuse saksa ungari itaalia poola portugali vene hispaania |
Toote nimetus | Süsteemihaldur |
Tooterühm | Järelevalvelahendused |
Tootetarvikud | Electron. control accessories |
Tüüp | AK-SM 810 |