Configurar producto

VLT® Midi Drive FC 280

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Three phase 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Brake chopper
(X) No display
(C) Coated PCB
(X) No mains options
(X) No Adaption
(X) No Adaption
(X) Standard language pack
(AL) Integrated PROFINET
(K1) K1
(FC-280PK37T4E20H1BXC) FC-280PK37T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2.8
(2.500) 2.5
(1.9) 1.9
(1.9) 1.9
(1.2) 1.2
(1.1) 1.1
(20.9) 20.9
(0.9) 0.9
(0.37) 0.37
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Factory DK
(FC-280PK37T4E20H1BXC) FC-280PK37T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401