MBS 3200 / MBS 3250

Show more
MBS 3200 / MBS 3250

Shows 64 product(s)

060G1600

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3831-A8GB04-1

060G1607

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektrisk tilslutning: Frie ledninger, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3633-DTGB04-1

060G1642

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3431-E3GB04-1

060G1665

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3634-A1FB04-4

060G1676

Tryktransmitter, MBS 3200, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3200-1621-A1AB04-0

060G1704

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3432-A2GB04-1

060G1732

Tryktransmitter, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3200-2211-A1AB04-0

060G1733

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3635-A1GB04-1

060G1767

Tryktransmitter, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3200-2215-A1AB04-0

060G1777

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3435-E3GB04-1

View: