AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
Shows 12 product(s)
AVPB, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 15/1,6 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 15/2,5 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 15/4 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 20/6,3 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 1 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 2 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 50, Volumenstrom [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 2 1/2 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 50/20 0,2-1,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 15/1,6 0,3-2,0 Gewinde Rüc
AVPB, PN 25, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Flansch, G 1 3/4 A, Einbauort: Rücklauf
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 Flansch Rüc