Электромагнитный клапан, EVRA 25

032F6226

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Фланец, Тип выходного соединения: Фланец, Значение Cv [гал/мин]: 11.6, Значение Kv [м³/ч]: 10

Produktdetails

Масса брутто 3.278 Kilogram
Вес нетто 3.031 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422180371

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 105 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 221 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Фланцы
Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 11.6 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 10 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Катушка Нет
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к EVRA / EVRAT
Макс. OPD [psig] 2.9 psi
Макс. OPD [psig] 14 Вт перем. тока 300 psi
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 21 бар
Макс. OPD [бар] 12 Вт перем. тока 25 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока 14 бар
Макс. рабочее давление [бар] 42 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 610 psig
Материал корпуса Чугун
Мин. OPD [бар] 0.2 бар
Название продукта Электромагнитный клапан
Направление Прямой
Обозначение типа Электромагнитный клапан
Опция ручного управления Нет
Привод системы 13.5 мм
Примечания по диапазону температуры рабочей среды Оттаивание, макс. 130°C/ 265°F
Работа клапана ПОРШЕНЬ С СЕРВОПРИВОДОМ
Размер клапанного узла[мм] 25 мм
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
LLC CDC TYSK
Температура окружающей среды -40 - 80 °C
Тип EVRA 25
Тип входного соединения Фланец
Тип выходного соединения Фланец
Функция НЗ
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality