Termostater, DEVIreg™ 233, Følertype: Gulv

19112321

EL: 7224213346,  VVS: 345966101

Temperatur – rum [°C]: 5 - 45, Displaytype: INGEN DISPLAY

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.202 Kg
Nettovægt 0.2 Kg
Volume 1.131 Liter
EAN nr. 5703466168981

 

2-polet kontakt Nej
Applikation Floor heating
Bredde [mm] 0 mm
Certificeringsfirma CE
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt for føler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg 233, med rumføler, hvid front
DINskinne montage Nej
Displaytype INGEN DISPLAY
Dybde [mm] 31 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element IP-klasse 41
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] 1.7 W
EU RoHS compliance Yes
Farve Hvid RAL 9010
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Forureningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følertype Gulv
Garanti [år] 2
Godkendelse CE
Hysterese (+/-) 0.4
Højde [mm] 71 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikatortype LED
Induktiv belastning cos φ= 0.3 max 1A
Maks. lederdimension klemmer  [mm²] 2 x 2.5
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakke, bredde [mm] 95 mm
Pakke, dybde [mm] 140 mm
Pakke, højde [mm] 85 mm
Produktgruppe Thermostats
Produktoplysninger DEVIreg™ 233
Reguleringstype Hysterese
Relækontakt 1-polet
Resistiv belastning maks. [A] 13 A
Skalaindstilling 0 - 6
Temperatur for kugletryktest [°C] 75 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.] 5 °C
Type DEVIreg™ 233
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality