MCE101A72R0P680RE54CAW
175U3345
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 72 Ohm
Nominel Effekt: 680 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 72 Ohm
Nominel Effekt: 680 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 3.5 kg |
Nettovægt | 3.5 kg |
Volume | 5.952 l |
EAN nr. | 5710107613434 |
Bruttovægt | 3.5 kg |
Nettovægt | 3.5 kg |
Volume | 5.952 l |
EAN nr. | 5710107613434 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |