MCE101A100RP570RE54CAW
175U3344
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 100 Ohm
Nominel Effekt: 750 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 100 Ohm
Nominel Effekt: 750 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 3 kg |
Nettovægt | 3 kg |
Volume | 4.91 l |
EAN nr. | 5710107613441 |
Bruttovægt | 3 kg |
Nettovægt | 3 kg |
Volume | 4.91 l |
EAN nr. | 5710107613441 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |