MCE101A145RP450RE54CAW
175U3343
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 145 Ohm
Nominel Effekt: 450 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 145 Ohm
Nominel Effekt: 450 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 2.4 kg |
Nettovægt | 2.4 kg |
Volume | 3.869 l |
EAN nr. | 5710107613458 |
Bruttovægt | 2.4 kg |
Nettovægt | 2.4 kg |
Volume | 3.869 l |
EAN nr. | 5710107613458 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |