MCE101A200RP300RE54CAW
175U3342
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 200 Ohm
Nominel Effekt: 300 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 200 Ohm
Nominel Effekt: 300 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 1.6 kg |
Nettovægt | 1.6 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN nr. | 5710107613465 |
Bruttovægt | 1.6 kg |
Nettovægt | 1.6 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN nr. | 5710107613465 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |