MCE101A14R0P2K80E54CAW
175U3341
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 14 Ohm
Nominel Effekt: 2800 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 14 Ohm
Nominel Effekt: 2800 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 12.8 kg |
Nettovægt | 12.8 kg |
Volume | 42.178 l |
EAN nr. | 5710107613472 |
Bruttovægt | 12.8 kg |
Nettovægt | 12.8 kg |
Volume | 42.178 l |
EAN nr. | 5710107613472 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |