MCE101A22R0P1K70E54CAW
175U3340
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 22 Ohm
Nominel Effekt: 1,700 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 22 Ohm
Nominel Effekt: 1,700 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 9.2 kg |
Nettovægt | 9.2 kg |
Volume | 11.96 l |
EAN nr. | 5710107613489 |
Bruttovægt | 9.2 kg |
Nettovægt | 9.2 kg |
Volume | 11.96 l |
EAN nr. | 5710107613489 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |