MCE101A28R0P1K40E54CAW
175U3339
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 28 Ohm
Nominel Effekt: 1400 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 28 Ohm
Nominel Effekt: 1400 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 8.2 kg |
Nettovægt | 8.2 kg |
Volume | 0.104 l |
EAN nr. | 5710107613496 |
Bruttovægt | 8.2 kg |
Nettovægt | 8.2 kg |
Volume | 0.104 l |
EAN nr. | 5710107613496 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |