MCE101A38R0P1K13E54CAW
175U3338
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 38 Ohm
Nominel Effekt: 1130 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 38 Ohm
Nominel Effekt: 1130 W
Kapslingsklasse: IP54
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 5.4 kg |
Nettovægt | 5.4 kg |
Volume | 9.821 l |
EAN nr. | 5710107613502 |
Bruttovægt | 5.4 kg |
Nettovægt | 5.4 kg |
Volume | 9.821 l |
EAN nr. | 5710107613502 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |